Power Xpert 9395 UPS技术指标

200-1100 KVA UPS 解决方案

UPS额定功率
kVA 200 250 300 400 500 600 800 1100
一般特性
在双转换模式的效率
(50%~100%)
> 94,4%
在节能模式 (ESS) 的效率 高达99%
用热同步技术实现的分布式并机 最多8台并联
逆变器/整流器拓扑 无变压器IGBT及PWM
海拔高度 1500米内无需降容使用
可闻噪声 <75 dBA,一米远处
输入特性
电压 三相额定380,400,415V;三相480V机型可选
电压范围 ±20%,半载时可达+25%,-50%
频率范围 45-65 HZ
功率因数 0,99
输入电流总谐波失真 ≤3%
软启动能力
输出特性
电压 三相380,400,415可调;三相480V机型可选
输入电压总谐波失真 <2%
最大输出功率因数 0,9
允许的负载功率因数 0.8超前至0.7滞后,支持0.9超前功率因数
过载能力 125%持续10分钟
150%持续1分钟
1000%持续5ms
电池
电池类型 VRLA、AGM、胶体电池、加水电池,或伊顿品牌电池
充电方式 ABM高级电池管理
温度补偿 可选
电池电压 480VDC可调
尺寸和重量
200, 250, 300 kVA 1350 X 880 X 1880 MM; 820KG,830KG,830KG
400, 500, 600 kVA 1890 X 880 X 1880 MM; 1410KG,1430KG,1450KG
800 kVA 3710 X 880 X 1880 MM 2520 KG
1100 kVA 4450 X 880 X 1880 MM 3120 KG
通信
X-SLOT 4个通信扩充插槽
串行端口 1个
继电器输入端/输出端 6/1 可编程报警
执行标准
安全性(通过CB认证) IEC/EN 62040-1-1,EN 60950-1
电磁兼容性 IEC/EN 62040-2,EN 50091-2
性能 IEC/EN 62040-3

由于产品在持续改进,所有规格可能有所变更,恕不另行通知