伊顿9355 UPS技术指标

8-15 KVA
20-40 KVA
独立式3相UPS
外置电池柜   
伊顿 9355 8 - 15 KVA
通用指标
额定输出 8-15 KVA,0 .9 功率因数
效率 93%
可闻噪声 <50 DB (A)
输入端
额定输入电压 220/380,230/400,240/415Vac三项
频率 45-65 HZ
功率因数 0,99(<3%THD)
输出
可选电压 380/400/415 VAC; 50 或 60 HZ
输出电压精度 ±2%静态;±5%动态;100%load跃变,<1ms恢复时间
功率因数 0,9(例如:在10 KVA下为9 KW)
电池
种类 免维护VRLA电池
电池充电 高级电池管理(ABMTM
温度补偿 标准
电池电压 384 V(32组)
充电电流 3 V(默认),最大 25A
可选项
  外部电池柜;温度传感器XSlot:Web/SNMP网卡,Modbus/Jbus,relay,RS232接口,热同步卡
标志
认证 CE and GOST markings
通信
标准通信接口 RS232 for 本地支持*1,XSlot(标配空置)*1,继电接触器*1,紧急关断输入接口*1,环境检测信号接口*2
伊顿 9355 20 - 40 KVA
通用指标
额定输出 20-40 KVA,0 .9功率因数
效率 标称负荷下93%
可闻噪声 <50 DB (A)
输入端
额定输入电压 220/380,230/400,240/415Vac三项
频率 45-65 HZ
功率因数 0,99(<3%THD)
输出
可选电压 380/400/415 VAC; 50 或 60 HZ
输出电压精度 ±2%静态;±5%动态;100%load跃变,<1ms恢复时间
功率因数 0,9(例如:在30 KVA下为27 KW)
允许的负载功率因数 0.7滞后 – 0.8 超前
过载 150% 1分钟,125% 10分钟,
110% 60分钟(市电可用)
电池
种类 免维护VRLA电池
电池充电 高级电池管理 (ABMTM)
电池标称电压 432 V(36X12V, 216 只电池)
电池最高电压 507 V (2.35 VPC)
电池最低电压 378 V (1.75 /1.67 VPC)
可选项
  外部电池柜;温度传感器XSlot:Web/SNMP网卡,Modbus/Jbus,relay,RS232接口,热同步卡
标志
认证 CE, GOST
质量 ISO 9001:2000, ISO14001:1996
独立式3相输入UPS
零件号 说明 额定功率 运行时间(功率因数0.7) 尺寸(HXWXD) 重量
1023411 9355-8-N-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 MIN 817x305x702 MM 165 KG
1023412 9355-8-N-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 MIN 1214x305x702 MM 280 KG
1023413 9355-10-N-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 MIN 817x305x702 MM 165 KG
1023414 9355-10-N-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 MIN 1214x305x702 MM 280 KG
1023415 9355-12-N-8-32x9Ah 12 kVA / 10.5 kW 8 MIN 817x305x702 MM 165 KG
1023416 9355-12-N-20-64x9Ah 12 kVA / 10.5 kW 20 MIN 1214x305x702 MM 280 KG
1023417 9355-15-N-5-32x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 5 MIN 817x305x702 MM 165 KG
1023418 9355-15-N-15-64x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 15 MIN 1214x305x702 MM 280 KG
1025061 9355-20-N-5-1x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 5 MIN 1684x494x762 MM 300 KG
1025062 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 13 MIN 1684x494x762 MM 400 KG
1025063 9355-20-N-22-3x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 22 MIN 1684x494x762 MM 500 KG
1025064 9355-20-N-31-4x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 31 MIN 1684x494x762 MM 600 KG
1025065 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 7 MIN 1684x494x762 MM 400 KG
1025066 9355-30-N-13-3x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 12 MIN 1684x494x762 MM 500 KG
1025067 9355-30-N-20-4x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 20 MIN 1684x494x762 MM 600 KG
1025795 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS 40 kVA / 36 kW 8 MIN 1684x494x762 MM 517 KG
1025796 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS 40 kVA / 36 kW 12 MIN 1684x494x762 MM 617 KG
外置电池柜8 - 15 KVA
零件号 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1022561 9355-BAT5-64X7AH 2X32X7 AH 817x305x699 MM 195 KG
1022562 9355-BAT5-96X7AH 2X32X7 AH 1214x305x699 MM 310 KG
外置电池柜20 - 40 KVA
零件号 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1025169 9355-BAT-1X24AH (30 KVA) 1X36X24 AH 1684x494x758 MM 510 KG
1025170 9355-BAT-2X24AH (30 KVA) 2X36X24 AH 1684x494x758 MM 870 KG