伊顿9155 UPS技术指标

独立式单相UPS
独立式三相UPS
外置电池柜
伊顿 9155
运行指标
标称输入电压(VAC) S型:220/230/240 VAC 单相;
N型:220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相
输入电压范围 -20%,+20% at 100% load
-50%,+20% at 50% load
工作频率 50/60 HZ (45 TO 65 HZ)
输入功率因数 0.99
输入电流失真 <3%
标称输出电压 220/230/240 VAC 单相
输出电压调节 ±2%,静态;
±5%,动态,100% 负载变化, <1 MS 响应时间
过载能力 150% 1分钟/
125% 10分钟/
110% 60分钟(市电可用)
效率 93%
用户界面
LCD显示器 标准图形LDC,蓝色背光;标准支持英语、德语、法语和西班牙语,可扩展。
LED 4个LED
标准通信端口 1 X RS232 用于本地支持,2 X X-SLOT(空);
1 X 继电接触器, 1 X 紧急关断输入接口, 2 X 环境检测信号接口
选配件 外置电池柜、
温度传感器,RS232接口,热同步卡
X-SLOT:SNMP/WEB、MODBUS/JBUS、继电器卡
环境
工作温度 0ºC - +40 ºC;电池最高温度: +25 ºC
存储温度 -25°C ~ +55°C
海拔 <1000m at +40°C, <3000m at +25°C
可闻噪声 1米远处<50 DB ;根据 ISO7779 <53 DB
认证
质量 ISO 9001:2000, ISO 14001:1996
标志 CE and GOST markings
安全性 IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1
电磁兼容性 EN 50091-2 Class A
独立式单相输入UPS
零件号 说明 额定功率 备用时间(功率因数:0.7) 尺寸(HXWXD) 重量
1022532 9155-8-S-10-32x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022533 9155-8-S-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022534 9155-8-S-28-64x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 28 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022535 9155-8-S-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022536 9155-10-S-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022537 9155-10-S-20-64x7Ah 10 kVA / 9 kW 20 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022538 9155-10-S-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 275 kg
独立式3相输入UPS
零件号 说明 额定功率 备用时间(功率因数:0.7) 尺寸(HXWXD) 重量
1022480 9155-8-N-10-32x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022481 9155-8-N-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022482 9155-8-N-28-64x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 28 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022483 9155-8-N-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022484 9155-10-N-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022485 9155-10-N-20-64x7Ah 10 kVA / 9 kW 20 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022486 9155-10-N-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022487 9155-12-N-8-32x9Ah 12 kVA / 10.8 kW 8 min 817x305x702 mm 165 kg
1022488 9155-12-N-15-64x7Ah 12 kVA / 10.8 kW 15 min 1214x305x702 mm 270 kg
1022489 9155-12-N-20-64x9Ah 12 kVA / 10.8 kW 20 min 1214x305x702 mm 280 kg
1022490 9155-15-N-5-32x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 5 min 817x305x702 mm 165 kg
1022491 9155-15-N-10-64x7Ah 15 kVA / 13.5 kW 10 min 1214x305x702 mm 270 kg
1022492 9155-15-N-15-64x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 15 min 1214x305x702 mm 280 kg
1026598 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 5 min 1684x494x762 mm 200 kg
1026599 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 13 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026600 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 22 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026601 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 31 min 1684x494x762 mm 500 kg
1026602 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 7 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026603 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 12 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026604 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 20 min 1684x494x762 mm 500 kg
外置电池柜
零件号 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1022561 9X55-BAT5-64x7Ah 2x32x7 Ah 817x305x699 mm 195 kg
1022562 9X55-BAT5-96x7Ah 3x32x7 Ah 1214x305x699 mm 310 kg
1025169 9X55-BAT-1x24Ah (20-40 kVA) 1x36x24 Ah 1684x494x758 mm 510 kg
1025170 9X55-BAT-2x24Ah (20-40 kVA) 2x36x24 Ah 1684x494x758 mm 870 kg