下載位置 - Winpower
一. Winpower标准版软件发布记录
下載位置 | 說明 |
WinpowerReleaseNote.pdf | 软件版本号;发布日期;新增功能;改进功能 |
二. Winpower标准版软件使用手册
下載位置 | 說明 |
WinpowerUserManual.zip | 标准版5.2.0.0 版本于2017年9月7 日发布; 使用手册包括:软件的基本功能介绍;软件的安装,启动,卸载,以及相关界面配置使用指南 |
三. 软件各下载安装档
作業系統 | 下載位置 | 說明 |
Windows |
Winpower_setup_Windows.zip (65.7 MB) |
标准版5.2.0.0版本Windows平台安装档;支援Windows XP/2003/2008/Vista/7/8/10 |
Linux |
Winpower_setup_Linux.tar.gz (82.6 MB) |
标准版5.2.0.0版本Linux 32位系统平台安装档;同时支援VMware ESX 3.5/4.0/4.1; VMware ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0/6.5 (非免费版本,即收费版本才可进行正常关机保护) |
LinuxAMD64 |
Winpower_setup_LinuxAMD64.tar.gz (81.2 MB) |
标准版5.2.0.0版本Linux 64位系统平台安装档;VMware ESX 3.5/4.0/4.1; VMware ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0/6.5 (VMware server需要非免费版本,即收费版本才可进行正常关机保护) |
Unix |
Winpower_setup_Unix.tar.gz (25.4 MB) |
标准版5.2.0.0版本Unix 系统平台安装档; |
MacOSX |
Winpower_setup_MacOSX.tar.gz (29.0 MB) |
标准版5.2.0.0版本Mac OS平台安装档;支援Mac 10.2/10.4/10.5/10.6 |
MacOSX10.7 and Later | Winpower_setup_MacOSX10.7andLater.zip (24.4 MB) |
标准版5.2.0.0版本Mac OS平台安装档;支援Mac 10.7, Mac 10.8, Mac 10.9, Mac 10.10, Mac 10.11; Mac 10.12 |
Windows 2000 |
Winpower_setup_Windows2000.zip (54.7 MB) |
标准版5.2.0.0版本Windows 2000平台安装档; |
产品清单

- 适用于电脑、工作站和家庭影音的UPS
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- 适用于网络和服务器的UPS
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton DX系列 (1-20 kVA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton DX RT (1-20 kVA)
- Eaton 9PX (2.2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Eaton 9355 (8-40 kVA)
- 适用于数据中心和设施的UPS
- Eaton 93PM (20-50 kW)
- Eaton 93PR (25-1600 kW)
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Power Xpert 9395 (200-1100 kVA)
- 适用于船舶及海上平台的UPS
- Eaton 9130 船用型 (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX 船用型 (1500-3000 W)
- Eaton 9155 船用型 (10-30 kVA)
- Eaton 9355 船用型 (10-40 kVA)
- Power Xpert 9395 船用型 (225-1100 kVA)
- 适用于工业的UPS
- 机架安装配电装置
- 伊顿机架式配电装置-ePDU
- 伊顿HotSwap MBP
- 伊顿ATS 16 & 30(电源转换开关)
- 精密配电柜(PPM)
- 模方单机柜解决方案
- 模方多机柜一体化解决方案