软件和驱动器

alt UPS电源管理软件
alt 集成软件
alt 企业电源监控软件
alt 固件升级
alt DC电源控制和监视软件
alt UPS 早期版本的监控软件

Intelligent Power Software智能电源软件

Intelligent Power Protector Screenshot
Intelligent Power Protector智能电源保护软件
IPP智能电源保护软件可通过USB、串口和网络接口支持为伊顿的 Pwerware和Pulsar UPS产品。它能够在延时断电情况下安全和从容的关闭受保护的IT系统,从而有效防止数据丢失和文件系统损毁。此外,它也具有针对单机UPS的监控的报警功能。
下载 | 更多信息
Intelligent Power Manager Screenshot
智能电源管理软件(Intelligent Power Manager)
智能电源管理(Intelligent Power Manager)软件对多组设备进行方便、多功能的远程监控与管理,使用户对其供电及环境温湿度等情况了如指掌。
下载 | 更多信息
Management pack for Microsoft System Center Operations Manager
适用于 Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 的 Management Pack
使用此插件可从 Microsoft SCOM 中直接监控伊顿 UPS。并可在单一界面生成定期报告,让您随时了解您的设备的表现和状态。
下载 | 更多信息

UPS电源管理软件

Integrated Power Management(一体化电源管理)
微软Integrated Power Management(一体化电源管理)
下载

集成软件

伊顿Pulsar系列UPS集成套件
可使伊顿的UPS(装有ConnectUPS MS或网络管理卡)很容易地集成到通用的网络管理系统平台。 下载
主要特点:

  • 自动查找地图:MGE UPS以专用UPS图标显示在NMS地图上
  • 接收Trap:用颜色区分的报警(危急/警告/正常)
  • Web GUI:从图标直接进入UPS Web界面

企业电源监控软件

Power Xpert软件
Power Xpert软件具备告警提示功能、高级趋势分析功能、图形设计功能以及波形分析工具,可帮助您快速识别配电系统中的当务之急并立即采取行动。
更多信息

Power Xpert报告
Power Xpert报告将信息融入内置模板,可提供直观的图形表格,帮助用户快速发现节能契机。
更多信息

Foreseer
Foreseer可监测并主动管理整个企业内执行关键任务的基础设备。
更多信息

固件升级

可连接固件,闪存工具和SNMP MIB

请升级至最新版本连通产品固件,其中包括新增的法语、俄语、德语、意大利语等语言版本。
下载

伊顿BladeUPS固件升级
请升级至最新版本固件,确保伊顿BladeUPS处于最佳工作状态
下载

Eaton 5P UPS Firmware Updates
Upgrade your Eaton 5P with the latest firmware updates.
Download

Eaton 9PX UPS Firmware Updates
Upgrade your Eaton 9PX with the latest firmware updates.
Download

DC电源控制和监视软件

PowerManagerII
PowerManagerII软件对伊顿DC电源系统提供高效的远程管理。基于Windows的直观的用户界面可使您快速“放大”并查看简明的汇总信息、特定的控制功能、按键操作数据或报警详情。
更多信息

DCTools
DCTools是供现场技术人员用于安装和维护伊顿DC电源系统的配置软件。DCTools可简化电源系统的设置和操作,提供互联网免费下载。
下载 | 更多信息

UPS 早期版本的监控软件

伊顿Personal Solution-Pac(个人解决方案包)
该软件尤其适用于通过串口/USB接口连接至Pulsar UPS的个人电脑(及其周边设备)的电源管理。
下载 | 更多信息

PowerVision软件
该款基于Windows的软件可帮助您随时随地主动监控公司内部的UPS、配电系统和环境系统的运行状况和性能 – 并显著提高整个电源保护基础设施的可靠性。
下载 | 更多信息

  操作系统支持

LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView提供基于网络的界面,用来监控LanSafe控制器的UPS的特征,并与网络浏览器的组件相联系。
下载 | 更多信息

Eaton MultiView
基于Windows系统的软件,提供对配有ConnectUPS Web网络接口卡的UPS的集中监控。
下载 | 更多信息

LanSafe v. 6
LanSafe v.6通过USB或网络连接,为伊顿全系列UPS(单相和三相)提供全面的软件支持。
下载 | 更多信息

伊顿Network Management Proxy(网络管理委托代理)
网络解决方案提供以下3个主要功能:将UPS连接到网络、保护计算机、从网络上监视UPS。SNMP/HTML委托代理是针对小型UPS系统的更经济的解决方案。它可使您在不增加UPS的基本成本的情况下在网络上控制UPS。委托代理软件安装在UPS通过USB或RS232端口所连接的系统上。SNMP/HTML委托代理用于通过标准浏览器或网络管理控制台远程管理UPS。
下载

LanSafe v. 5
LanSafe v. 5版软件能够通过串口、USB和网络接口全面支持伊顿的单相和三相UPS产品。
下载 | 更多信息

 OS Support

LanSafe v. 4
LanSafe独有的SafetyNet技术提供网络关机功能,使网络管理员能够最后一个关掉最关键的设备。
下载

伊顿NetWatch软件5.0.0版
与ConnectUPS、BestLink和网络管理卡(NMC)配合使用的客户端关机软件。
下载 | 更多信息.

操作系统支持

Powerware NetWatch Software v4
用于 ConnectUPS and BestLink web cards等网络连接设备的自动关机(操作系统)的客户端软件。
下载 | 更多信息

OnliNet
直接用于在网络环境内对UPS进行监控的UPS网络监控软件。
下载

CheckUPS
CheckUPS是一套全面包含了对Powerware, Best/SOLAR UPS系统的电源管理与自动关机(操作系统)的UPS监控软件。
下载