技术小窍门

现象:系统中某一相整流器有紧急告警(红灯),SM50监控器中有“交流故障”告警;
原因:对应的交流电缺相。

现象:系统中所有整流器有紧急告警(红灯),SM50监控器中有“所有交流故障”告警;
原因:交流停电或前级进线开关跳闸。

现象:SM50监控器中有“浪涌保护故障”告警;
原因:浪涌保护器损坏或松动。

现象:SM50监控器中有“手动低压脱离”告警,但电池供电正常,LVD控制板上绿灯亮;
原因:LVD控制板上微动开关被拨到了“ON”,将微动开关拨到中间“AUTO”位置。

现象:系统中有一个或几个整流器有紧急告警(红灯),SM50监控器中有“整流器紧急”告 警,且没有“交流故障”告警;
原因:请确认该整流器有交流电输入,(合上对应的交流空开;也可以将该整流器换到有其他整流器正常工作的位置上),如果该整流器仍无法启动工作,则该整流器确已损坏;若可以启动工作,则可能是交流配电空开有问题。

现象:平时工作电压不是设定的“浮充电压”值(如53.5V),夏天较低而冬天较高;
原因:系统启用了“温度补偿”功能。

现象:电池温度显示“超出范围”;
原因:温度传感线断或温度传感器被腐蚀损坏。

现象:系统有“浮充电压低”或“负载电压低”告警,浮充电压长时间不上升或上升非常缓慢;
原因:系统“电池限流”功能已启动工作,系统可能停过电,电池充电电流较大;当电池电流减小到设定值(电池总容量×10%,例:500AH×10%=50A)后,浮充电压才会较快回升。(注:这是正常现象)

现象:系统有“熔断器故障”告警,而系统中所有的熔断器确认没有损坏
原因:可能有某路负载线已经接上,但没有合上熔断器或空开时会有此告警(注:这是正常现象);如果所有的负载都已连上,检查直流告警板上的信号线(RJ45)是否松动,检查监控器上的信号线(DS1)是否松动;检查电池检测单元是否合上,接线是否脱落。