伊顿机架式环境监测器 技术规格

主要技术指标
处理器 16位微控
存储器 2 MB Static RAM
2 MB Flash ROM
串列通信 两个异步串行端口
网路晶片 自动检测10/100 Mbps快速 Ethernet控制器
网络连接 10/100 TX RJ-45插孔连接器
网络协议 SNMP over UDP/IP
HTTP over TCP/IP
ARP, TFTP, and ICMP
支持的MIB 机架环境监测器(ERM)MIB
工作温度 0-40ºC
工作湿度 10-80%非冷凝
电源输入 12 VDC 管制
功耗 最大3.0 瓦
尺码(长*宽*高) 134 mm x 86 mm x 27 mm
重量 170 gm
EMC声明 Class B: FCC Part 15, ICES-003, CE