伊顿机架式环境监测器 功能和优势

  • 在两个机架的位置上监测湿度和温度,以及多达4个额外的输入设备的接触传感器
  • 容易使用的侧面或后方声道底座,TH模块传感器可以安装在机架/机箱的任何地方
  • (防止)热度、湿度、漏水或干扰来保护重要的资产
  • 显示实时的个人电脑、互联网的环境状况,准备无线设备或网络管理系统软件(NMS)
  • 从多达100个环境机架监测器合计实时信息并显示在一个网页上(伊顿独家功能)
  • 扫描网络(或指定IP地址范围),自动发现在该子网的其他监测器,并将实时状态显示在一个表单中
  • 显示彩色的热度/湿度趋势图,确定活跃的区域
  • 通过电子邮件自动通知指定的收件人(警告或警报)
  • 用户可以配置报警极值来消除滋扰警报,并有能力在维护过程中禁用报警
  • 简单的操作,直观的web浏览界面,丰富的图形数据,自动发现和自动总结工具以及更多的功能
  • 提供简洁、友好的用户界面,可以轻松地浏览和使用的系统功能
  • 即使设备关机时,也能够保留历史环境数据,并提供存档、趋势分析、故障诊断和分析数据
  • 支持自动化,远程升级为一个单一的广播会议多架监测器固件