ModBus product image

UPS(不间断电源)通讯连接设备:伊顿Modbus卡

伊顿Modbus卡是一种X-slot UPS通讯连接设备,它可通过楼宇管理系统(BMS)或工业自动化系统(IAS)为UPS系统提供连续、可靠、精确的远程监测。

此卡为使用Modicon®,Modbus RTU协议将UPS的数据整合到用户自备的管理系统中提供途径。可实时监测关键电源质量和UPS状态信息,以便协助进行UPS管理并通知潜在电源问题。

特性和优点

  • 包括有 Modbus Profiler 实用工具,它可以为每台UPS创建一幅定制的Modbus寄存器图
  • 通过一个独立的DB-9端口或接线板经RS-485连接到网络
  • 支持双线和四线通讯,此外,由于有用户可选的内置式终端零件, Modbus卡可被置于网络的末端
  • 符合伊顿X-slot标准,可支持多种自带X-slot的UPS