Network & ModBus Card-MS product image

NETWORK AND MODBUS CARD-MS(网络/MODBUS通讯卡)

(MODBUS-MS零件号)

Eaton Network and MODBUS Card-MS通过结合应用楼宇管理系统(BMS)或工业化自动系统(IAS),可为UPS系统提供持续、可靠、精确的远程监控服务。为了能将UPS数据集成到各类的管理系统中,MODBUS Card-MS结合SNMP代理、HTTP/网络服务器和MODBUS Card,用户只需使用SNMP和SNMP陷阱或任意网页浏览器通过任一网络监控系统,便可轻松完成对UPS系统的监控管理。

特点 & 优势

  • 通过SNMP、网页或MODBUS远程管理UPS
  • 当扩展电源故障时,定时自动关机或断开非关键系统
  • 自定义在发生电源问题时的活动(如关机)
  • 具备数据 & 事件日志记录、邮件/寻呼机/短信通知功能
  • 能通过环境传感器对温度/湿度进行监测
  • 实现大规模安装量的轻松部署(双重化配置)
  • 快速完成固件升级
  • 与智能电源管理器和智能电源保护器兼容
  • 使用RS232和RS485进行MODBUS通讯连接