Network & ModBus Card-MS product image

Eaton Industrial Gateway Card (伊顿工业网关卡) NEW

(INDGW-M2)

伊顿工业网关卡兼备了与网卡相同的网络安全保护功能,专为楼宇管理、工业设施和大型数据中心而设计。该卡与 MODBUS 通信协议兼容。该卡通过楼宇管理系统 (BMS) 或工业自动化系统 (IAS) 对UPS 系统及环境进行实时监控,从而提升 UPS 的保护能力。设施经理可以通过该卡在 UPS 网络范围内监控 UPS 状态、电源状况和温湿度情况,对系统的任何威胁提供预警。目前该卡兼容于Eaton 5SC 机架式或 RT、5P、5PX、9SX、9PX、9E、93PM、9PHD、93PS、91PS、93PS 船用型等系列UPS系统

特点 & 优势

  • 通过SNMP、HTTP、MODBUS RTU或MODBUS over TCP/IP等协议远程管理UPS等智能电力设备
  • 千兆速度:兼容性更佳、经济高效且可广泛部署于千兆网络系统
  • 兼容10兆以太网、100兆以太网以及千兆以太网络数据中心网络系统
  • 网络安全性增强,包括增强型加密、可配置密码策略以及使用 CA 和 PKI 签名证书
  • 实时时钟,自带备用电池维护内部时钟,且自动 NTP 时钟同步
  • 内存增加,提高运行速度、扩大数据存储量
  • 现代用户体验,采用最新的网页编码技术
  • 安全 SMTP,适用于电子邮件提醒
  • LDAP/ActiveDirectory 和 Radius,用于集中进行用户身份验证
  • 系统日志集成