Network Mini-Slot Card-MS product images

Eaton Gigabit Network Card(伊顿千兆以太网卡) NEW

(Network-M2)

伊顿千兆网卡 (Network-M2) 是伊顿最新的 UPS 通讯连接设备,可为 IT 专业人员提供出色的全新功能和特性. 该千兆网卡通讯速度更快,网络安全性更强,可通过向管理人员发出其所管理的UPS等电力设备上的待解决问题警告,然后协助有序地正常关断服务器和储存设备,提高电源系统的可靠性。目前该卡兼容伊顿5SC 机架式或 RT、5P、5PX、9SX、9PX、9E、93PM、9PHD、93PS、91PS、93PS 船用型等系列UPS

特点 & 优势

  • 千兆速度:兼容性更佳、经济高效且可广泛部署于千兆网络系统
  • 兼容10兆以太网、100兆以太网以及千兆以太网络数据中心网络系统
  • 网络安全性增强,包括增强型加密、可配置密码策略以及使用 CA 和 PKI 签名证书
  • 实时时钟,自带备用电池维护内部时钟,且自动 NTP 时钟同步
  • 内存增加,提高运行速度、扩大数据存储量
  • 现代用户体验,采用最新的网页编码技术
  • 安全 SMTP,适用于电子邮件提醒
  • LDAP/ActiveDirectory 和 Radius,用于集中进行用户身份验证
  • 系统日志集成