Expansion Chassis product image

UPS(不间断电源)通讯连接设备:伊顿扩展底盘

用伊顿扩展底盘,用户可以方便地设置支持所选网络协议的基于UPS的电源管理系统。

本扩展底盘是一个三插槽的外围设备,通过对X-slot卡的支持扩展UPS的通讯方法。扩展底盘预装有一块符合Modicon® Modbus®协议的通讯卡。

有两个附加的插槽可用于下列任一种通讯卡:

  • ConnectUPS™-X SNMP/Web适配卡——通过SNMP或Web进行监控
  • ConnectUPS-M SNMP模块——通过“简单网络管理协议(SNMP)”进行监控
  • 单口串行卡——另行连接一台用于监控和按预定顺序关机的服务底盘
  • 多服务底盘卡——最多可连接三台用于监控和按预定顺序关机的服务底盘,在电池低电位和交流故障条件下支持负载分区控制和RS-232信号
  • Modbus卡——与另一个Modbus网络连接,通过BMS监控

扩展底盘和与其相连的各种通讯卡一起,可有效地起到协议转换底盘的作用,从而方便地把UPS集成到开放架构的管理系统中。用附带的安装支脚,可以将本设备安装在与其相连的USP上或其附近。安装套件中包括机架式安装和壁式安装用的支架。