Environmental Monitoring Probe product image

UPS(不间断电源)通讯连接设备:伊顿环境监控探测器

伊顿环境监控探测器(EMP)是一种能够使ConnectUPS Web/SNMP适配卡同时可监控温度、湿度及两个附加接触设备(如烟感器或开门传感器)状态的设备。可通过Web接口通过或SNMP获得来自EMP的信息。可利用电子邮件等通知方法,当超过用户定义的阈值时,可使用NetWatch代理软件以受控的方式关闭被保护的电脑。

特性和优点

  • 使用ConnectUPS Web/SNMP卡(用于将UPS连接到以太网或互联网的设备)与所有伊顿BladeUPS或Powerware系列兼容
  • 用标准5类电缆连接到ConnectUPS的通信端口上,安装简单、不间断运行

 伊顿环境监控探测器的其它特性和优点......

产品简介
 种类:  环境监控设备
 兼容性: 10/100Mb ConnectUPS-X、ConnectUPS-BD和ConnectUPS-E与FW V3.01及更高版本
 尺寸(LxWxH):   57.6 x 37.6 x 29.3 mm
 重量:  34 g
 零件号:  116750224-001
相关信息
产品一览
特性和优点
产品说明
技术指标
常见问题解答