ConnectUPS-X、ConnectUPS-BD、和ConnectUPS-E Web/SNMP UPS通讯连接设备
常见问题解答

  1. 管理员是否需要针对特定的网速(如100Mb或10Mb)配置新的ConnectUPS-X和ConnectUPS-BD卡?
  2. ConnectUPS-X和ConnectUPS-BD卡面板上标示有10或100的LED表示什么含义?
  3. 标有“COM”的端口有何作用?
  4. 标有“Power”和“Status”的LED有何作用?
  5. 复位开关有何作用?
  6. 两个小DIP开关有何用途?
  7. ConnectUPS-X上的集线器是什么结构?
  8. 为什么只有ConnectUPS-X上有“集线器”部件?
  9. 为什么ConnectUPS-X上四个端口中有一个标示为“Uplink”?
问题1: 管理员是否需要针对特定的网速(如100Mb或10Mb)配置新的ConnectUPS-X和ConnectUPS-BD卡?
答: 不需要,卡会自动检测网速并作出相应的反应
问题2: ConnectUPS-X和ConnectUPS-BD卡面板上标示有10或100的LED表示什么含义?
答: 它们的明、暗或闪烁用来指示状态或数据的传输。详细情况可查阅用户手册。
问题3: 标有“COM”的端口有何作用?
答: 用于ConnectUPS的本地配置。
问题4: 标有“Power”和“Status”的LED有何作用?
答: 用于指示ConnectUPS的供电是否正常,运行是否正常。详细情况可查阅用户手册。
问题5: 复位开关有何作用?
答: 复位ConnectUPS。
问题6: 两个小DIP开关有何用途?
答: 用于将ConnectUPS从运行模式切换到BootP/DHCP模式。通过一台BootP服务器使用BootP/DHCP一次性远程配置多个ConnectUPS。
问题7: ConnectUPS-X上的集线器是什么结构?
答: 此集线器由面板左半边(当您正对着它时)上的四个端口组成。
问题8: 为什么只有ConnectUPS-X上有“集线器”部件?
答: 面板尺寸使ConnectUPS-BD无法具有此部件。
问题9: 为什么ConnectUPS-X上四个端口中有一个标示为“Uplink”?
答: 这是提供网络连接的端口。其它连接供与需要接至网络的设备一起使用。