通讯连接设备

Network Card-MS
Eaton Network Card-MS可将伊顿UPS直接连接以太网和因特网,通过标准网页浏览器、基于SNMP协议的网络管理系统或电源管理软件,为整个网络中的UPS系统提供实时监控服务。
功能:网页/SNMP
适用的UPS系列包括:5130、5PX、9130、9135、Evolution、Evolution S、EX、MX、MX Frame、EX RT
 
ConnectUPS-X Web/SNMP Device
The ConnectUPS-X is a network card for Powerware and Eaton series UPS systems that enable remote monitoring and provide HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL, SSH compatibility and advanced RS232 communications.
功能:Web/SNMP
适用的UPS系列包括:5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395
 
ConnectUPS-BD Web/SNMP Device
The ConnectUPS-BD is a network card for Powerware series Eaton UPS systems that enable remote monitoring and provide HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL, SSH compatibility and advanced RS232 communications.
功能:Web/SNMP
适用的UPS系列包括:9130
 
ConnectUPS-E Web/SNMP Device
The ConnectUPS-E is a network card for Powerware series Eaton UPS systems that enable remote monitoring and provide HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL, SSH compatibility and advanced RS232 communications.
功能:Web/SNMP
适用的UPS系列包括:legacy 9150, legacy 9305
 
Network and MODBUS Card-MS
Eaton Network and MODBUS Card-MS可结合SNMP代理、HTTP/网络服务器和MODBUS Card,通过楼宇管理系统(BMS)、工业自动化系统(IAS)或使用SNMP和SNMP陷阱及任一网页浏览器的网络监控系统对UPS提供持续、可靠、精确的远程监控服务。
功能:MODBUS
适用的UPS系列包括:5115RM、5125、9140、9155、BladeUPS、9315、9390、9395、EX、MX、MX Frame、EX RT
 
EMP通讯连接设备
伊顿环境监控探针(EMP)可使您如同监控电源条件一样轻松地远程监控环境条件。
功能:Environmental monitoring
适用的UPS系列包括:Network card–MS, Network and MODBUS card–MS, ConnectUPS–X, ConnectUPS–BD, ConnectUPS-E

 
Environmental Rack Monitor product photo
伊顿机架式环境监测器
连续监测数据中心环境条件,在UPS系统机架水平上保证对电能质量和功率的温度和湿度的管理,在两个机架的位置,以多达四个额外的传感器设备接触状态,以保证数据中心远离潜在的UPS设备损害条件,并确保最佳的UPS电源质量。
功能:Environmental monitoring
适用的UPS系列包括:5115RM, 5125, 5130, 9130, 9135, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395
ViewUPS-X
X-slot通信扩展插槽的UPS使用的ViewUPS-X Remote状态面板,有背光LCD显示屏、4个状态LED和声音报警。
功能:Remote status display
适用的UPS系列包括:9395, 9390, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM

 
X-Slot Relay Interface Card
Communications and control software are at the heart of any reliable power quality solution.
功能:Relay
适用的UPS系列包括:5115, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9390, 9390IT, 9395
 
BestDock Relay Interface Card
Communications and control software are at the heart of any reliable power quality solution.
功能:Relay
适用的UPS系列包括:9130
 
伊顿Modbus卡
伊顿Modbus卡是一种X-slot UPS通讯连接设备,它可以通过楼宇管理系统(BMS)为UPS系统提供连续、可靠、精确的网络监控。
功能: Modbus
适用的UPS系列包括:5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9390, 9395
 
通讯扩展器
通过伊顿扩展器,用户可以方便地设置支持所选网络协议的基于UPS的电源管理系统。
功能: Modbus
适用的UPS系列包括:5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9390, 9395
 
Relay Card-MS
新型Relay Card-MS替代了之前的选择性Relay Card,为通过干接点(relay)远程向报警系统、PLC或计算机系统发送相关的UPS信息提供了简单的方法;或者它可以作为一个RS232接口,用于连接PC或UPS控制显示器。
功能: Relay
适用的UPS系列包括:5130、9135、EX、MX、MX Frame、EX RT