伊顿HotSwap MBP
伊顿HotSwap MBP由通用、灵活的2U PDU制成,设计用于提高3,000 VA以下UPS的可用性。在不中断对被保护的设备供电的情况下,可将连接在HotSwap MBP上的任何UPS替换下来进行维护或升级。作为独一无二的部件,可将它们朝前或朝后旋到Pulsar UPS的背面左侧或右侧,以获得最大的通用性。它们可为机架机箱提供多种安装选项、壁式安装或连接到各种品牌的UPS背面。特性和优点
- 提高3,000 VA及以下UPS的可用性
- 三种不同的安装方式:机架安装、壁式安装或连接到伊顿UPS的背面
- 2U通用配电装置
- 简单的插件通讯连接设备
- 通用解决方案
产品清单

- 适用于电脑、工作站和家庭影音的UPS
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- 适用于网络和服务器的UPS
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton DX系列 (1-20 kVA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton DX RT (1-20 kVA)
- Eaton 9PX (2.2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Eaton 9355 (8-40 kVA)
- 适用于数据中心和设施的UPS
- Eaton 93PM (20-50 kW)
- Eaton 93PR (25-1600 kW)
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Power Xpert 9395 (200-1100 kVA)
- 适用于船舶及海上平台的UPS
- Eaton 9130 船用型 (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX 船用型 (1500-3000 W)
- Eaton 9155 船用型 (10-30 kVA)
- Eaton 9355 船用型 (10-40 kVA)
- Power Xpert 9395 船用型 (225-1100 kVA)
- 适用于工业的UPS
- 机架安装配电装置
- 伊顿机架式配电装置-ePDU
- 伊顿HotSwap MBP
- 伊顿ATS 16 & 30(电源转换开关)
- 精密配电柜(PPM)
- 模方单机柜解决方案
- 模方多机柜一体化解决方案