Eaton ATS

Eaton ATS专为单一输入的用电设备提供冗余电源而设计,适用于功率不高于6kW的所有负载,可确保设备在切换电源时保持电源不中断。

Eaton ATS – 技术参数

产品快照
额定电流 16A&30A
额定电压 208/220/230/240 V + / -12%
额定频率 50/60 Hz
STS 型号
物料号 额定电流 输入连接 输出连接
9001-5016-00P 16A 2 x GB 16A 4 x GB 10A + GB 16A + Hardwired
9001-5017-00P 16A 2 x IEC C20 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19
9001-5018-00P 16A 2 x IEC C20 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19
P-EATS30N 30A Hardwired Hardwired

Eaton ATS – 产品特性

  • 支持单一输入负载冗余设计
  • 8ms无缝电力切换
  • 1U机架安装
  • 网络通讯功能

Eaton ATS – 产品资料

伊顿 ATS 16A & 30A 数据手册
中文
28-Jun-2017
1092 kB
EATS16CN 安装 和用户手册
中文
4-Jan-2016
5247 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
5457 kB
Eaton ATS 30 Installation and user manual
English
22-Mar-2015
6215 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
1193 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
24 kB

Eaton ATS – 支持

一旦您的配电系统出现问题,我们将随时为您提供技术支持

伊顿服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak)
400-889-3938