模方™单机柜解决方案

伊顿模方系列解决方案,是伊顿收集客户的多样化需求推出的中小型机房系列经典解决方案。 针对不同应用环境和客户需求,可以提供一系列多样化的一体化解决方案,无缝整合数据中心物理基础设施,从容应对供电、制冷、扩容、管理等几个方面带来的挑战。 伊顿模方单机柜一体化解决方案是专门针对网点机房分支机构 IT 基础设施需求推出的机柜级产品 , 提供一体化标准的工厂 预制化产品,保证高质量的同时,也保障了整个分支机构的系统型安全。

产品快照
型号 iCube-S31,iCube-S61
PUE(满载 最优可达 1.2
输入功率 AC 220V,单相,50/60Hz,4.0kW
单机柜最大功率密度 3.0kW/ 机柜
系统推荐 IT 负载总功率 Max 2.7kW,Max 3kW
空调供电保护 系统需降额支持(不推荐),支持
安装场地 高架地板安装 / 普通地面安装
UPS 容量 3kVA,6kVA
UPS 型号 DX RT 3kVA,DX RT 6kVA
UPS 额定输入 110~300VAC,121VAC~275VAC
UPS 输出功因 0.9
UPS 安装方式 机架式安装,2U 安装高度,机架式安装,3U 安装高度
安装尺寸 机架式安装,3U 安装高度
配电盘配置 整合市电输入和 UPS 输出,带防雷模块和系统维护旁路功能
0U-PDU 16A 基本型 0U PDU (20*C13+4*C19
精密空调总冷量 3.5kW
精密空调总送风量 580m3/h
精密空调送风方式 前送风,后回风
精密空调供电方式 220V AC(- 10%~+ 10%)
精密空调安装方式 机架式安装,水平安装于机柜内部底部,5U 安装高度
传感器 水浸 *1,温湿度 *1,烟感 *1,门磁 *2 
尺寸WDH(mm) 600mm×1200mm×2000mm

产品特性

  • 一体化交付,专业集成
    配电,制冷空调及监控等均在工厂标准化集成预装在机柜内,客户现场只需接空调外机,完成UPS 安装并上电即可开机使用。
  • 高可靠性,品牌无忧
    所有伊顿产品都经过严谨的整合设计和严苛的出厂检验,每一步都保证客户使用的高可靠性。
  • 快速部署,质量保障
    一次性交付,缩短交付时间,产品品牌化能大大减少非标带来的产品质量问题,降低后期的验收风险
  • 集中监控,运营保障
    7寸大屏幕中文集中显示,IT风格监控界面
    集中监控软件,满足总部远程监控需求。
  • 防尘低噪,绿色环保
    全封闭环境,确保柜内洁净度。压缩机外置设计,满足办公区域低噪要求高效供配电系统和EC空调压缩机,系统PUE最优可达1.2
  • 精湛工艺,提升形象
    品牌化工艺设计,外观整体统一,满足现代化机房的美学要求。

产品资料