伊顿模方™

物理架构是数据中心的基础,是IT 业务可靠运营的关键层。 伊顿 模方™,无缝整合数据中心物理基础设施,提供高效绿色的模块化 一体解决方案,从容应对供电、制冷、扩容、管理等几个方面带来 的挑战。将帮助您构建一个可靠、高效、安全的数据中心。

产品快照
系统容量 15kVA,20 kVA,25kVA
系统PUE 最优可达1.5
系统配置 标准配置+ 定制化
机柜数量 最多可达6台
安装方式 普通地板/高架地板
系统气流管理 冷通道/热通道

产品特性

  • 模块化的解决方案:模方采用标准化的功能子模块,可根据不同的业务需求灵活搭建最优化的方案;
  • 快速部署;模方设计的整合度和紧凑性使得占地面积极小,且其自成机房的设计思路也对安装场地的要求不高,可以大幅的减少施工的范围和周期;
  • 高效节能:模方采用嵌入式精密空调就近送风,结合柜内通道封闭方案,有效隔绝冷热气流,提高了制冷效率;
  • 降低的TCO:总拥有成本(TCO)包括投资成本和运营成本两大块,过度规划是投资成本TCO 超支的最主要因素,伊顿模方的模块化的设计理念能有效的管理供电和制冷需求,避免过度选型造成不必要的容量浪费和效率降低;
  • 集中监控:模方采用即插即用的机架式监控系统,除了监测机载UPS,空调,配电设备等的参数,也将温湿度、烟感、漏水、门磁等监测功能集于一体,并支持消防联动及视屏监控;
  • 精湛的工艺:机柜设计采用伊顿旗下Wright Line高端机柜,无缝整合了IT设备空间和气流通道,减少了衔接面,设计高雅,工艺精湛,符合现代化机房的美学和使用要求;

产品资料

解决方案产品
中文
28-Jun-2017
 
3735 kB
数据中心整体解决方案
中文
28-Jun-2017
 
2219 kB