伊顿Eaton 9EHD-33 三相输出不间电源

功率额定值 10kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA 80kVA 100kVA 150kVA 200kVA
型号 9EHD-33 系列
kVA/KW 额定值(所有型 号) 10/9 20/18 30/27 40/36 60/54 80/72 100/90 150/135 200/180
不间断电源 的拓扑结构 双转换模式,IGBT 转换器
类别 EN62040-3 类别 1 (VFI-SS-111)
尺寸:宽 × 深 × 高(毫米 ) 600 x 900 x 1900
保护级别 IP32(标准),IP42(可选)
电缆入口 底部/后部
保形涂层 PCBA 保形涂层
颜色 RAL 7035
重量 (kg) 165 188 226 253 287 306 306 457 457
环境
储存环境温度 保护封装内的温差范围是 -25-+70°C
工作环境温度 电力电子部分:0-40°C(降额条件下为 0-50°C)
电池部分:+5-+25°C,不减少电池寿命
最高工作海拔 40°C 下,1000 米
最高海报为 2000 米,1000 米以上每上升 100 米会降额 1%
相对湿度 5-95%,非冷凝
1 米范围内 100% 负载时的可听噪声 (ISO 7779) <60dBA <65dBA ≤70dBA ≤75dBA ≤75dBA
电磁兼容性 抗扰性和排放要求达到 IEC/EN 62040-2 标准
用户界面及通信
显示 蓝色背光图形液晶显示屏,通知和警报时启用 4 个 LED
标准通信接口 2 个迷你插槽,1 个紧急电源关断输入口(NC 或 NO),3 个建筑物警报输入,
1 个 RS232 接口及 1 个 USB 接口(仅限维修工具使用)
电气特性 – 输入
AC 配电系统的兼容性 标配
旁路电压 TN,TN-S,TN-C,TN-CS,TT(三相,4 线+PE)
额定输入电压和电压容差 整流器: 标称值 230/400Vac(220/380、240/415 可选)
公差: 100% 负载时 190/330-276/478V (-15%,+20%)
50% 负载时 116/201-276/478V (-50%,+20%)
旁路标称值 230/400V(220/380、240/415 可选)
公差: 207/359-253/438V(标称值 ±10%,可选择 ±20%)
工作频率/容差 50 或 60Hz;容差 42 至 70Hz
输入电流失真 <5% THDi(典型值)
输入功率因数 100% 负载时为 0.99PF(典型值)
浪涌电流 标称值<5×
输入相位数 3 相+中性相位+PE(3 相输入),3 相 3 线(可选 ISO 变压器)
额定整流器输入电流(400V 的均方根 值) 10kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA 80kVA 100kVA 150kVA 200kVA
15.4A 30.8A 46.2A 61.6A 92.4A 123A 154A 232A 302A
最大整流器输入电流(400V 的均方 根值) 16.4A 32.9A 49.3A 65.7A 98.6A 131.5A 164A 246A 329A
旁路输入电流(400V 的有效值)建议值/最大值 14.4A/16.6A 28.9A/33.2A 43.3A/49.8A 57.7A/66.4A 86.6A/99.6A 115.5A/133A 144A/166A 217A/250A 290A/333A
电气输出特性 – 双转换模式
功率额定值 10kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA 80kVA 100kVA 150kVA 200kVA
额定输出电压 230/400Vac,三相,(220/380、240/415 可选)
输出电压调节范围 ±1%(典型值)
波峰因数 3:1
额定输出频率 50Hz(默认值)或 60Hz
输出频率变化范围(如适用则同步) ±4Hz(默认值)可选择 ±1Hz 到 ±4Hz,转换速率为 0.5Hz/秒(默认值)
最大输出频率转换率 0.5Hz/s(默认值),2.5Hz/s,或 7.5Hz/s
旁路同步的频率转换率 默认值为 ±3Hz/s,用户可为单不间断电源设置到 7Hz/s,
为并联不间断电源设置到 0.5Hz/s
模式改变时,输出频率同步的相位差 最大为 2.5 度
总电压失真(根据 EN62040-3 确定) 无负载或额定线性负载时< 2%
额定非线性负载时<5%
线性负载时<2%
非线性负载时<7.5%
无旁路时的过载能力 10 分钟 102-125%,1 分钟 126-150%
负载功率因数范围 不降额时,由滞后 0.7 到超前 0.9
电气输出特性 – 储能模式
功率额定值 10kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA 80kVA 100kVA 150kVA 200kVA
由储能模式转换为其他模式或由其他模式转换成储能模式 不间断
额定输出电压 230/400Vac,三相,(220/380、240/415 可选)
输出电压调节范围 ±1%(典型值)
波峰因数 3:1
额定输出频率 50Hz(默认值)或 60Hz
输出频率变化范围 ±0.1Hz
总电压失真(根据 EN62040-3 确定) 无负载或额定线性负载时< 2%
额定非线性负载时<5%
线性负载时<2%
非线性负载时<7.5%
短路能力<400ms 70A 90A 140A 180A 270A 380A 420A 630A 840A
无旁路时的过载能力 10kVA~60kVA:10 分钟 102-125%,1 分钟 126-150%,150 毫秒可超过 150%
80kVA~200kVA:1 分钟 102-125%,30 秒 126-150%,500 毫秒可超过 150%
负载功率因数范围 滞后 0.7 到超前 0.9
效率(输入/输出)
线性负载效率 10kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA 80kVA 100kVA 150kVA 200kVA
双转换模式
在 400V/50Hz 条件下
25% 负载:
50% 负载:
75% 负载:
100% 负载:
86.0%
90.0%
92.0%
92.5%
89.0%
92.0%
92.5%
93.0%
89.0%
92.0%
92.5%
93.0%
89.0%
92.0%
92.5%
93.0%
89.0%
92.0%
92.5%
93.0%
88.0%
91.5%
93.2%
93.5%
89.3%
92.8%
93.7%
94.0%
90.0%
92.5%
93.5%
93.5%
87.5%
92.0%
93.5%
94.0%
双转换模式的散热能力
在 400V/50Hz 条件下
25% 负载:
50% 负载:
75% 负载:
100% 负载:
366W
495W
586W
729W
556W
782W
1094W
1354W
834W
1173W
1641W
2032W
1080W
1530W
1755W
2340W
1755W
2430W
3038W
3510W
2160W
3060W
3672W
4680W
2408W
3240W
4253W
5400W
3375W
5063W
6581W
8775W
5625W
7200W
8775W
10800W
线性负载效率,
HE 模式
50% 负载:
100% 负载:
97.5%
98.0%
旁路特性
自动旁路 静态旁路开关,连续额定*状态,无中断传输
*旁路能驱动 115% 的连续负载
自动旁路标称额定值 10kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA 80kVA 100kVA 150kVA 200kVA
自动旁路晶闸管 i2t 值 1170 A²S 7200 A²S 20400 A²S 133000 A²S 405000 A²S 50000 A²S 1805000 A²S
独立旁路的输入馈电 标准(为现场装配提供的单一馈电电缆链接)
旁路频率范围 ±4Hz(默认值),可选择 ±1Hz 到 ±4Hz
蓄电池
电池标称电压馈电 NiCad 类型:384V(320 单元)或 408V(340 单元)或 445V(371 单元,默认值)
VRLA 类型:384V(192 单元)或 432V(216 单元)或 456V(228 单元)或 480V(240 单元,默认值)
浮充电压 NiCad 类型:320/340/371×1.42V=454/483/527V
VRLA 类型:216/228/240×2.30V=442/497/552V
最大充电电压 NiCad 类型:320/340/371×1.56V=499/530/579V
VRLA 类型:216/228/240×2.35V=451/508/564V
电池断电电压 NiCad 1.1V/单元
VRLA 1.67V/单元
恢复到 90% 电量的时间 建议最长为 10 小时(取决于电池的大小)
电池充电配置 先进电池管理技术 (ABM®)=90% 休息模式,10% 浮充/充电模式(典型值)
可选特性
变压器 内部输入变压器
内部输出变压器
旁路变压器
电力分配 整流器输入开关/MCB,旁路开关/MCB,输出开关/MCB
维修旁路开关
反向馈电保护 内部反向馈电接触器
用户界面及通信 迷你插槽卡:Web/SNMP、继电器/RS232、工业继电器、ModBus
认证
EMI 标准 EN55022/EN55024
电磁兼容性达标 IEC 62040-2
质量 ISO 9001:2000 和 ISO 14001:1996

* 产品不断完善更新,所有参数指标可能会发生变化,恕不另行通知。
* 以上数据为典型值,仅作参考,不作工程计算依据。