伊顿SAC精密空调 - 技术参数-主机
下送风系列, 24℃ DB/50% RH, R22/R407C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC*D*** | SAC1DA27 | SAC1DA36 | SAC2DA41 | SAC1DA47 | SAC2DA52 | SAC1DA53 | SAC2DA63 | SAC2DA84 | SAC2DA103 | |
总冷量 | kw | 27.6 | 36.4 | 41.3 | 47.4 | 52.2 | 53.3 | 63 | 83.7 | 103.6 |
显冷量 | kw | 24.8 | 31.5 | 41.3 | 44.3 | 46.3 | 49 | 58.3 | 74.1 | 88.6 |
风量 | m3/h | 7,300 | 8,800 | 12,500 | 13,500 | 15,400 | 15,000 | 17,600 | 20,500 | 24,300 |
风机数量 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
风机功率 | kw | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 7.1 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
压缩机功率 | kw | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 11 | 11.2 | 12.4 | 16.4 | 22.2 |
加湿量 | kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
电加热功率 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 |
机组重量 | kg | 403 | 488 | 596 | 572 | 629 | 572 | 725 | 850 | 853 |
机组尺寸规格(宽x 深 x 高) | mm | 1000x890x1980 | 1400x890x1980 | 1750x890x1980 | 2150x890x1980 | 2550x890x1980 | ||||
冷凝器型号 | ASVA21-036 | ASVA21-045 | ASVA21-032 | ASVA31-058 | ASVA21-036 | ASVA41-076 | ASVA21-045 | ASVA31-058 | ASVA41-076 | |
冷凝器数量 | 台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
上送风系列,24℃ DB/50% RH,R22/R407C | ||||||||||
SAC*U*** | SAC1UA27 | SAC1UA36 | SAC2UA41 | SAC1UA47 | SAC2UA52 | SAC1UA53 | SAC2UA63 | SAC2UA84 | SAC2UA103 | |
总冷量 | kw | 27.6 | 36.4 | 41.3 | 47.4 | 52.1 | 53.3 | 62.9 | 84 | 103.7 |
显冷量 | kw | 24.8 | 31.5 | 41.3 | 44.3 | 45.6 | 49 | 57.8 | 75.5 | 88.1 |
风量 | m3/h | 7,300 | 8,500 | 12,500 | 13,500 | 14,900 | 15,000 | 17,300 | 21,200 | 24,000 |
风机数量 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
风机功率 | kw | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 7.2 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
压缩机功率 | kw | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 11 | 11.2 | 12.4 | 16.4 | 22.2 |
加湿量 | kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
电加热功率 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 |
机组重量 | kg | 394 | 488 | 596 | 545 | 602 | 545 | 705 | 813 | 820 |
机组尺寸规格(宽x 深 x 高) | mm | 1000x890x1980 | 1400x890x1980 | 1750x890x1980 | 2150x890x1980 | 2550x890x1980 | ||||
冷凝器型号 | ASVA21-036 | ASVA21-045 | ASVA21-032 | ASVA31-058 | ASVA21-036 | ASVA41-076 | ASVA21-045 | ASVA31-058 | ASVA41-076 | |
冷凝器数量 | 台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
备注:
*以上数据在空调回风24℃DB,相对湿度50%时测得。
*加热、加湿等容量如需更改,请在下单前说明。
*输入电源为400V/3ph/50HZ时,以上数据均可适用,下送风机组采用20Pa机外静压;上送风机组采用50Pa机外静压
*如所需数据未在上述表中列出,请与伊顿公司联系。