现场扩容/升级改造服务

为满足用户日益增长的业务需求,伊顿可以为用户提供现有运行设备的扩容和升级服务。在最大限度地保证用户新业务的正常开展的同时降低用户的改造成本。使现有设备和新设备一起获得最大效能的运用。

伊顿专业化的服务团队可以提供的主要扩容/升级服务内容如下:

A. 现场可靠性、安全性改造

  • 伊顿可以提供机房专用电源分配插座(PDU),此设备除具有防浪涌功能外,还可以避免终端设备的插头插座连接出现接触不良,松动等导致瞬间断电的故障。
  • 同时,伊顿可以提供智能的电源分配插座(ePDU),通过互联网络及时监视每一个插座单元的运行状态,及时提出预警,避免瞬间断电事件的发生。
  • 另外,伊顿可以提供全系列的中低压交流开关及低压直流开关,在电力异常时,可以安全、可靠地进行切换,提高现场环境的安全性。

B. 现场散热、节能改造

  • 伊顿可以提供精密空调(SAC)。该设备针对电子设备的高显热设计,自动对机房进行制冷、加热、加湿、除湿等控制调节来维持机房的恒温恒湿,有效去除现场运行设备产生的热量。专业的规划、精准的配置、丰富的选件能为不同客户提供最合适可靠的机房温度控制方案,满足用户的升级改造需求。
  • 为解决用户机房的气流混乱问题(例如,热空气的再循环,空气分层,空气旁路/气流的重新混合等),伊顿推出了机房气流管理系统(AMS)。有别于空调温度 控制方案,AMS对送往IT设备的冷却空气的路径、温度以及质量进行控制;去除设备产生的废气热气;对数据中心制冷系统的效率与有效性作出改进。通过AMS的运用,可以降低设备现场的降低制冷需求;缩减机房的运营成本; 确保所有IT设备均得到了良好的冷却,极少或者不存在热点问题。
  • 伊顿另外可以为用户提供现场设备的盲板设计及生产和安装服务。使一些简易的散热通风问题得到有效、快速、低成本的解决。

blanking panels

C. 扩容改造
伊顿可以提供下述主要产品以满足用户的特定扩容需求。

  • 静态转换开关(STS)
    当客户需要将现有的非伊顿品牌UPS与新的伊顿品牌UPS组成冗余备份时,伊顿可以提供STS产品,简单地将二台不同品牌UPS连接在一起。当一台UPS发生故障时,通过STS设备,逼近零转换时间地由另一台UPS提供不间断的电力供应。
  • UPS功率模块
    伊顿有很多系列的UPS产品,是模块化的设计(N+1冗余设计)。用户可以第一次购买部分功率模块及整套箱体,需要扩容时,再单独购买功率模块,即插即用。
  • 并机卡
    对于用户现场型号相同的伊顿品牌UPS,当用户需要扩容时,伊顿可以提供单独的并机卡,简单地将同型号UPS并联在一起工作,实现扩容的需求。
  • 铅酸电池
    伊顿可以提供高品质、长寿命的铅酸电池,以满足用户设备的扩容和延长备份时间的要求。