Rack Enclosure product image

机架与机柜

在当今要求苛刻的关键任务环境下,IT的可用性和可靠性是至关重要的问题。重要的是要为复杂的服务器和软件系统构架保证稳定的条件。

首要问题是网络室、计算机房、数据中心内各种不同的机架机箱和附件。伊顿机箱解决方案是规划理想数据中心时最关键的一步,可对全面的电源质量和管理产品系列起到补充作用,包括机架安装UPS和 基于机箱的配电装置(ePDU)

特性和优点

  • 坚如磐石的可靠性
    出众的承载能力,静态载荷>1200Kg;
    采用高级冷轧刚材,符合RoHs标准;
    涂层:5级磷酸铁预处理,再喷涂强防刮面漆;
  • 优秀的气流管理
    柜门开孔率>75%;
    顶部风扇模组(选配);
  • 灵活的可用性
    深度可调的19英寸垂直安装导轨;
    导轨明确标识U空间;
    速动双向门;
    双开式后门;
    每边2块半高侧板设计,同时免工具拆装
    机柜调平底脚;
    标配垂直理线通道;
    标配安装螺丝包,高性价比;
    标配并机套件,快速并柜;
    标配接地铜排,多点接地;
    丰富的选配件,用于气流管理,线缆管理等;
    标准及兼容性
    标准机柜,符合EIA-310D, IEC-60297-2标准;
    兼容所有19英寸标准IT设备;
    其他
    颜色:黑色,低光泽纹理状;

 丰富规格可供选择