气流管理

伊顿TAC精密空调

(5.5kW~20kW)
TAC系列精密空调机组有高显热比、高可靠性、优异的温湿度控制等特点,适用于基站/机房/动力设备间/变电站等应用环境,是中小型机房的明智之选。

伊顿 MAC 精密空调

(6.8kW~23.1kW)
MAC 系列精密空调机组有别于标准的舒适性空调,不仅能够确保设备全年持续 和稳定运行,并且确保机房环境的精密控制,为您的关键业务系统创造一个安 全可靠的运行环境。

伊顿 SAC 精密空调

(27.6kW~103.6.kW)
伊顿机房SAS精密空调产品是应对当前数据中心不断攀升的功率密度和环保节能的需求而推出的新一代机房机密空调产品。