green building

伊顿绿色技术

伊顿开发的客户解决方案,正在全球各地推动可持续发展,包括有效地利用和保护全球资源,开发节能产品,减少排放,保护环境,以及通过志愿服务来帮助建立更健康的社会。

以下包括节能和环保技术的产品。

节能模式( ESM ) 可以为用户提供极高的效率和可靠性。负载在正常操作情况下通过静态旁路开关(旁路整流器和逆变器),而UPS部分(整流器和逆变器)只有在供电断路,电压或频率超出限定值时才切换使用。伊顿与其他竞争对手实现这一过程的方法有所不同。在9390和9395系列UPS,伊顿能够提供极好的效率,跟竞争对手相比,当同时遇到外部电源故障时,伊顿UPS能更快的切换到逆变器,这能确保这套系统提供给负载更可靠的保障。

采用此技术的产品: 伊顿 9355, 93909395 UPS.

轻松容量测试(ECT) 技术 使用户能够在进行满载测试时不必使用外部负载,从而减少了需要安装的测试负载的场地,并能节约因使用测试负载而消耗的能源。

•采用此技术的产品: 伊顿 9355, 93909395 UPS.

轻松容量测试(ECT) 介绍视频

Easy Capacity Movie

Powerware 热同步技术 使UPS的模块在与外界没有任何通讯线路的情况下共享负载,从而消除单点故障,提高系统的可靠性。

采用此技术的产品: 刀片式UPS, 伊顿 9155, 9355, 93909395 UPS.

高级电池管理 (ABM) 技术 通过三阶段充电技术,增加了电池使用寿命,从而减少浪费的能源及电池废弃物。它能使用更少的能源来阶段性充电,以延长电池寿命。

采用此技术的产品:刀片式UPS, 伊顿 9130,9155, 9355, 93909395 UPS.

热插拔电池 热插拔电池可以在设备运行过程中,移除或更换某一组电池,从而降低电池浪费或者提供更有效的替代,以减少停机时间。

采用此技术的产品: 伊顿 5115, 5130, 9130, 9135, 9140刀片式UPS.

能耗控制技术 可以在主要设备关闭时,自动禁用周边设备,可以节约最多30%的能源,从而降低电费。

采用此技术的产品: 伊顿保护器。

Related Information
相关信息
概况
伊顿“绿叶”
伊顿绿色技术