Datacenter image

通信

针对通信行业大型数据机房,伊顿提供高效率、高可靠性、高功率容量UPS不间断供电解决方案,为通讯IDC数据中心提供最高等级的绿色安全保障。伊顿特有的Hot-Sync技术能为2N并机系统提供高可靠性的并机效果,ESS交流直供技术大大降低了大型IDC机房的运营成本,极大地为企业节省电费支出。

北京移动
伊顿在深入研究北京移动数据中心的现状和未来发展需要后,推荐了旗下高端大功率UPS的代表、首款拥有“绿叶”标识的电力专家9395系列UPS及其解决方案。
http://www.c114.net/news/45/a767185.html
logo
润泽国际信息港
伊顿和合作伙伴惠普在技术上与客户展开多轮探讨后,最终采用了伊顿电力专家9395系列UPS供电方案(共部署9台9395-825kVA和3台9395-400kVA)。
http://news.yesky.com/189/34735689.shtml
logo
北京移动
随着3G等一系列高端智能手机的崛起,北京移动面临庞大业务的挑战。伊顿向客户推荐了数台功率为500kVA的电力专家9395系列UPS。9395系列UPS的可靠性和节能环保等技术指标均处于业界领先水平。
http://finance.china.com/chinasy/20132/17/0006910.html
logo
广东广电网络
伊顿电力专家9395系列UPS及高频机双母线UPS解决方案获得到了广东广电高度的认可,也为广电系统大容量UPS应用提供了成功的典范。
http://news.zol.com.cn/387/3877212.html
logo

伊顿服务热线
400-889-3938